NPT025 MF

Mechanische Daten

1-stufig

  • Übersetzung

3

4

5

7

8

10

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

97

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 61

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

4,4

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • C = 14 mm

0,75

0,57

0,44

0,33

0,3

0,27

  • D = 16 mm

0,9

0,72

0,59

0,46

0,45

0,42

  • E = 19 mm

0,99

0,8

0,67

0,56

0,53

0,5

  • G = 24 mm

2

1,8

1,7

1,6

1,6

1,5

  • H = 28 mm

1,7

1,5

1,4

1,3

1,3

1,2

Drehmomente und Drehzahlen

  • Maximales Drehmoment T2a [Nm]

128

152

160

160

144

144

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

40

48

50

50

45

45

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

80

95

100

100

90

90

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

190

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

3100

3300

3400

3600

3700

3900

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

7000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

0,43

0,35

0,3

0,24

0,23

0,2

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 8

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

9,5

9,5

9,5

9,5

8,5

8,5

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

1900

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

79

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

  • Übersetzung

9

12

15

16

20

25

28

30

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

95

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 59

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

4,7

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • A = 9 mm

0,28

0,23

0,22

0,22

0,21

0,2

0,2

0,19

  • B = 11 mm

0,3

0,25

0,23

0,24

0,23

0,22

0,21

0,21

  • C = 14 mm

0,37

0,32

0,31

0,31

0,3

0,29

0,29

0,29

  • D = 16 mm

0,5

0,45

0,44

0,44

0,43

0,42

0,42

0,41

  • E = 19 mm

0,58

0,53

0,52

0,52

0,51

0,51

0,51

0,5

Drehmomente und Drehzahlen

  • Maximales Drehmoment T2a [Nm]

128

128

128

152

152

160

152

128

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

40

40

40

48

48

50

48

40

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

80

80

80

95

95

100

95

80

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

190

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

3300

3500

3700

3500

3700

3700

4000

4300

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

8000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

0,16

0,13

0,12

0,11

0,1

0,09

0,09

0,08

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 10

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

10

10

10

10

10

9,5

10

10

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

1900

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

79

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

  • Übersetzung

32

35

40

50

64

70

100

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

95

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 59

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

4,7

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • A = 9 mm

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

  • B = 11 mm

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

  • C = 14 mm

0,29

0,29

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

  • D = 16 mm

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

  • E = 19 mm

0,5

0,5

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

Drehmomente und Drehzahlen

  • Maximales Drehmoment T2a [Nm]

152

160

152

160

144

160

144

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

48

50

48

50

45

50

45

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

95

100

95

100

90

100

90

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

190

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

4100

4000

4300

4300

4100

4300

4300

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

8000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

0,08

0,08

0,08

0,07

0,07

0,06

0,06

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 10

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

10

9,5

10

9,5

8,5

9,5

8,5

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

1900

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

79

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben