NPT015 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 97 | |||||
| ≤ 59 | |||||
| > 20000 | |||||
| 2 | |||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| ||||||
| 0,31 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| 0,33 | 0,24 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
| 0,41 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| 0,53 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
| 0,62 | 0,53 | 0,49 | 0,46 | 0,45 | 0,44 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 51 | 56 | 60 | 60 | 56 | 56 |
| 17 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 |
| 32 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 75 | |||||
| 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4100 | 4300 |
| 8000 | |||||
| 0,25 | 0,2 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |
Torsion und Kräfte | ||||||
| Standard ≤ 8 | |||||
| 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 |
| 1380 | |||||
| 42 | |||||
Temperatur [°C] | ||||||
| + 90 | |||||
| -15 bis +40 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| 95 | |||||||
| ≤ 58 | |||||||
| > 20000 | |||||||
| 2,1 | |||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| ||||||||
| 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||
| 51 | 51 | 56 | 56 | 60 | 56 | 51 | 56 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 19 |
| 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 35 | 32 | 35 |
| 75 | |||||||
| 3800 | 4000 | 3800 | 4000 | 4000 | 4300 | 4600 | 4400 |
| 10000 | |||||||
| 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
Torsion und Kräfte | ||||||||
| Standard ≤ 10 | |||||||
| 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 1380 | |||||||
| 42 | |||||||
Temperatur [°C] | ||||||||
| + 90 | |||||||
| -15 bis +40 | |||||||
Gehäuse | ||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100 |
| 95 | |||||
| ≤ 58 | |||||
| > 20000 | |||||
| 2,1 | |||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| ||||||
| 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 56 |
| 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | 19 |
| 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 |
| 75 | |||||
| 4300 | 4600 | 4600 | 4400 | 4600 | 4600 |
| 10000 | |||||
| 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Torsion und Kräfte | ||||||
| Standard ≤ 10 | |||||
| 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 3,3 | 2,8 |
| 1380 | |||||
| 42 | |||||
Temperatur [°C] | ||||||
| + 90 | |||||
| -15 bis +40 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |