NPT005 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | ||||
---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 97 | ||||
| ≤ 58 | ||||
| > 20000 | ||||
| 0,9 | ||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| |||||
| 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Drehmomente und Drehzahlen | |||||
| 18 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 5,1 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 |
| 11 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 26 | ||||
| 3800 | 4000 | 4300 | 4400 | 4600 |
| 10000 | ||||
| 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Torsion und Kräfte | |||||
| Standard ≤ 10 | ||||
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,85 | 0,85 |
| 600 | ||||
| 17 | ||||
Temperatur [°C] | |||||
| + 90 | ||||
| -15 bis +40 | ||||
Gehäuse | |||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100 |
| 95 | |||||||||
| ≤ 58 | |||||||||
| > 20000 | |||||||||
| 1,1 | |||||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| ||||||||||
| 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||||
| 18 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 21 |
| 5,1 | 5,1 | 6,5 | 5,1 | 6,5 | 5,1 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 |
| 11 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 26 | |||||||||
| 4000 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4600 | 4600 | 4400 | 4600 | 4600 |
| 10000 | |||||||||
| 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Torsion und Kräfte | ||||||||||
| Standard ≤ 13 | |||||||||
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,85 | 1,2 | 0,85 |
| 600 | |||||||||
| 17 | |||||||||
Temperatur [°C] | ||||||||||
| + 90 | |||||||||
| -15 bis +40 | |||||||||
Gehäuse | ||||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |