Edelstahl in Stahl
Die angegebenen Anzugsdrehmomente für Edelstahlschrauben in Stahl gelten in Zusammenhang mit den passenden Beckhoff Servomotoren.
Die Einstellwerte sind auf handelsübliche Skalierungen oder Einstellmöglichkeiten gerundet:
Qualität der Schrauben = Festigkeitsklasse A2-70  | ||
|---|---|---|
Servomotor  | Schraubengröße  | Anzugsdrehmoment in Nm  | 
AM801x  | M4  | 2,3  | 
AM802x  | ||
AM803x  | M5  | 4,6  | 
AM853x  | ||
AM804x  | M6  | 7,7  | 
AM854x  | ||
AM805x  | M8  | 18,7  | 
AM855x  | ||
AM806x  | M10  | 37  | 
AM856x  | ||
AM807x  | M12  | 65  | 
AM857x  | ||
AM808x  | M14  | 120  |