Edelstahl in Aluminium
Die angegebenen Anzugsdrehmomente für Edelstahlschrauben in Aluminium gelten in Zusammenhang mit den passenden Beckhoff Servomotoren.
Die Einstellwerte sind auf handelsübliche Skalierungen oder Einstellmöglichkeiten gerundet:
| Qualität der Schrauben = Festigkeitsklasse A2-70 | ||
|---|---|---|
| Servomotor | Schraubengröße | Anzugsdrehmoment in Nm | 
| AM801x | M4 | 2,1 | 
| AM802x | ||
| AM803x | M5 | 4,3 | 
| AM853x | ||
| AM804x | M6 | 7,3 | 
| AM854x | ||
| AM805x | M8 | 17,8 | 
| AM855x | ||
| AM806x | M10 | 35 | 
| AM856x | ||
| AM807x | M12 | 62 | 
| AM857x | ||
| AM808x | M14 | 115 |