Montieren
- 1. Folgende Komponenten vorsichtig mit einem Tuch entfetten:
- Anlageflächen zu benachbarten Komponenten
- Zentrierung und Motorwelle
- Innendurchmesser der Klemmnabe
- Distanzhülse innen und außen
Bei Motoren mit Passfeder [+]
- 2. Passfeder [+] entfernen und Halbkeil einsetzen
- 3. Verschlussschraube [1] aus der Adapterplatte [2] entfernen
- 4. Klemmnabe [1] drehen, bis die Schraube [2] über der Montagebohrung zu sehen ist
- 5. Schraube [2] um eine Umdrehung lösen
- 6. Motorwelle [1] in die Klemmnabe [2] einführen
- 7. Darauf achten, dass kein Spalt zwischen Motor und Adapterplatte entsteht
|  | Zulässige Axialkräfte nicht überschreiten Wenn sich die Motorwelle nicht einfach einführen lässt, müssen Sie die Schraube der Klemmnabe weiter lösen. Bei bestimmten Motorwellendurchmessern muss zusätzlich eine geschlitzte Distanzhülse eingebaut werden. Wenn eine Nut auf der Motorwelle vorhanden ist, muss diese mit dem Schlitz der Distanzhülse in Flucht liegen. | 
Dieses Beispiel zeigt eine Motor-Baugröße mit vier Befestigungspunkten im Flansch.
- 8. Schrauben [1], [2], [3] und [4] mit Schraubensicherung einstreichen
- 9. Schrauben [1], [2], [3] und [4] einsetzen und gleichmäßig festdrehen.
- 10. Schraube [5] festdrehen. Kapitel Klemmnabe beachten.
- 11. Verschlussschraube wieder in die Adapterplatte einsetzen