NPS035 MF

Mechanische Daten

1-stufig

  • Übersetzung

3

4

5

7

8

10

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

97

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 65

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

8,4

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • E = 19 mm

2,5

1,7

1,3

1

0,94

0,87

  • G = 24 mm

3,3

2,4

2,1

1,8

1,7

1,6

  • H = 28 mm

3

2,2

1,8

1,5

1,4

1,4

  • I = 32 mm

7,1

6,2

5,9

5,6

5,5

5,4

  • K = 38 mm

8,3

7,4

7,1

6,7

6,6

6,6

Drehmomente und Drehzahlen

  • Maximales Drehmoment T2a [Nm]

128

152

160

160

144

144

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

200

255

250

250

220

220

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

500

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

2000

2200

2300

2500

2600

2700

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

6000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

3,3

2,7

2,3

1,9

1,7

1,5

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 8

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

25

25

25

25

22

22

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

5650

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

6600

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

487

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

  • Übersetzung

9

12

15

16

20

25

28

30

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

95

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 61

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

8,8

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • C = 14 mm

0,6

0,59

0,6

0,43

0,42

0,36

0,37

0,52

  • D = 16 mm

0,75

0,74

0,74

0,58

0,57

0,5

0,5

0,67

  • E = 19 mm

0,84

0,83

0,83

0,66

0,65

0,59

0,6

0,75

  • G = 24 mm

1,9

1,9

1,9

1,7

1,7

1,6

1,6

1,8

  • H = 28 mm

1,6

1,6

1,6

1,4

1,4

1,3

1,3

1,5

Drehmomente und Drehzahlen

  • Maximales Drehmoment T2a [Nm]

320

320

320

408

408

400

408

320

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

102

102

102

130

130

125

130

102

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

200

200

200

255

255

250

255

200

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

500

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

2700

3300

3400

3300

3400

3400

3600

3900

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

7000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

1,7

1,4

1,2

1,2

1,1

1

0,93

0,88

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 10

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

25

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

5650

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

6600

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

487

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

  • Übersetzung

32

35

40

50

64

70

100

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

95

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 61

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

8,8

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • C = 14 mm

0,38

0,32

0,36

0,31

0,26

0,27

0,24

  • D = 16 mm

0,52

0,45

0,51

0,46

0,4

0,41

0,39

  • E = 19 mm

0,61

0,55

0,6

0,54

0,49

0,5

0,48

  • G = 24 mm

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

  • H = 28 mm

1,4

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

Drehmomente und Drehzahlen

  • Maximales Drehmoment T2a [Nm]

408

400

408

400

352

400

352

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

130

125

130

125

110

125

110

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

255

250

255

250

220

250

220

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

500

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

3700

3600

3900

3900

3700

3900

3900

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

7000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

0,88

0,87

0,81

0,77

0,75

0,72

0,68

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 10

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

25

25

25

25

22

25

22

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

5650

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

6600

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

487

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben