Maßzeichnung
1-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M5x12
- Passfeder 5h9x25 gemäß DIN 6885-A
- Klemmnabendurchmesser bis C = 14 mm
- Klemmnabendurchmesser bis E = 19 mm
2-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M5x12
- Passfeder 5h9x25 gemäß DIN 6885-A
- Klemmnabendurchmesser bis B = 11 mm
- Klemmnabendurchmesser bis C = 14 mm