RoHS
Alle im Getriebe eingesetzten homogenen Materialien unterschreiten die vorgegebenen Grenzwerte der Richtlinie 2011/65/EU Anhang II. Einen Überblick über die prozentualen Schadstoffmengen erhalten Sie in der nachfolgenden Tabelle:
Material | Anteil in Prozent [%] |
---|---|
Blei | 0,1 |
Quecksilber | 0,1 |
Cadmium | 0,01 |
Sechswertiges Chrom | 0,1 |
Polybromierte Biphenyle; PBB | 0,1 |
Polybromierte Diphenylether; PBDE | 0,1 |
Ein Einbau des Getriebes als Maschinenkomponenten hat somit keine Auswirkungen auf die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten oder Elektronikgeräten.