Anzugsdrehmomente
Der Wert für das Anzugsdrehmoment [1] der Klemmschraube ist auf der Klemmnabe von oben eingestanzt.
Über die folgende Tabelle erhalten Sie Informationen zu den Schraubengrößen und Anzugsdrehmomenten:
Qualität Klemmnabenschraube = Festigkeitsklasse 12.9 | ||||
|---|---|---|---|---|
Klemmnabendurchmesser [mm] | Klemmschraube H | Schlüsselweite [mm] | Anzugsdrehmoment [Nm] | Maximale Axialkraft [N] |
8 | M3 | 2,5 | 2 | 70 |
9 | M3 | 2,5 | 2 | 70 |
11 | M4 | 3 | 4,1 | 70 |
14 | M5 | 4 | 9,5 | 70 |
16 | M6 | 5 | 14 | 150 |
19 | M6 | 5 | 14 | 150 |
24 | M8 | 6 | 35 | 220 |
28 | M6 | 5 | 14 | 220 |
32 | M10 | 8 | 79 | 300 |
38 | M10 | 8 | 79 | 300 |