Montieren

►Folgende Komponenten vorsichtig mit einem Tuch entfetten:
Montieren 1:

Im Getriebegehäuse sind die vier Gewindebohrungen [1] bis [4] zum Verschrauben mit Ihrer Maschine vorhanden

►Passende Schrauben mit Schraubensicherung einstreichen
►Getriebe mit den passenden Schrauben über die Gewindebohrungen [1] bis [4] an der Maschine befestigen
►Darauf achten, dass die Oberfläche der Maschine eine geringe Rauheit aufweist
►Getriebe so anbauen, dass die Verschlussschraube nach unten zeigt und das Typenschild lesbar ist

Anzugsdrehmomente

Im Folgenden erhalten Sie ergänzende Informationen zum Anbau des Getriebes an eine Maschine:

Qualität der Schrauben = Festigkeitsklasse 12.9

Getriebe

Lochkreisdurchmesser

Gewinde

Anzugsdrehmoment

005

44 mm

M4

4,55 Nm

015

62 mm

M5

9,0 Nm

025

80 mm

M6

15,4 Nm

035

108 mm

M8

37,5 Nm

045

140 mm

M10

73,5 Nm