Anzugsdrehmomente
Der Wert für das Anzugsdrehmoment [1] der Klemmschraube ist auf der Klemmnabe von oben eingestanzt.
Über die folgende Tabelle erhalten Sie Informationen zu den Schraubengrößen und Anzugsdrehmomenten:
| Qualität Klemmnabenschraube = Festigkeitsklasse 12.9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klemmnabendurchmesser [mm] | Klemmschraube H | Schlüsselweite [mm] | Anzugsdrehmoment [Nm] | Maximale Axialkraft [N] | 
| 8 | M3 | 2,5 | 2 | 70 | 
| 9 | M3 | 2,5 | 2 | 70 | 
| 11 | M4 | 3 | 4,1 | 70 | 
| 14 | M5 | 4 | 9,5 | 70 | 
| 16 | M6 | 5 | 14 | 150 | 
| 19 | M6 | 5 | 14 | 150 | 
| 24 | M8 | 6 | 35 | 220 | 
| 28 | M6 | 5 | 14 | 220 | 
| 32 | M10 | 8 | 79 | 300 | 
| 38 | M10 | 8 | 79 | 300 |