Montieren

►Folgende Komponenten vorsichtig mit einem Tuch entfetten:

Bei Motoren mit Passfeder [+]

►Passfeder [+] entfernen und Halbkeil einsetzen
Montieren 1:
►Stopfen [1] aus der Adapterplatte [2] entfernen
Montieren 2:
►Klemmnabe [1] drehen, bis die Schraube [2] über der Montagebohrung zu sehen ist
►Schraube [2] um eine Umdrehung lösen
Montieren 3:

Zulässige Axialkräfte nicht überschreiten

Wenn sich die Motorwelle nicht einfach einführen lässt, müssen Sie die Schraube der Klemmnabe weiter lösen.

Bei bestimmten Motorwellendurchmessern muss zusätzlich eine geschlitzte Distanzhülse eingebaut werden. Wenn eine Nut auf der Motorwelle vorhanden ist, muss diese mit dem Schlitz der Distanzhülse in Flucht liegen.

Montieren 4:
►Motorwelle [1] in die Klemmnabe [2] einführen
►Darauf achten, dass kein Spalt zwischen Motor und Adapterplatte entsteht
Montieren 5:

Dieses Beispiel zeigt eine Motor-Baugröße mit vier Befestigungspunkten im Flansch.

►Schrauben [1], [2], [3] und [4] mit Schraubensicherung einstreichen
►Schrauben [1], [2], [3] und [4] einsetzen und gleichmäßig festdrehen
►Schraube [5] festdrehen. Kapitel Klemmnabe beachten.
►Stopfen wieder in die Adapterplatte einsetzen