Maßzeichnung NP045
1-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M16x32
- Passfeder gemäß DIN 6885-A 12x12x70
Position | Erläuterung |
|---|---|
K | Klemmnabendurchmesser bis 38 mm |
1) | Motorwellenanpassung prüfen |
2) | Kleinste oder größte zulässige Motorwellenlänge. Längere Motorwellen sind möglich; bitte Rücksprache. |
3) | Maße sind abhängig vom Motor |
4) | Kleinere Motorwellendurchmesser über Distanzhülse mit einer Mindestwandstärke von 1 mm anpassbar |
2-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M16x32
- Passfeder gemäß DIN 6885-A 12x12x70
Position | Erläuterung |
|---|---|
E, G, H | Klemmnabendurchmesser bis 28 mm |
I, K | Klemmnabendurchmesser bis 38 mm |
1) | Motorwellenanpassung prüfen |
2) | Kleinste oder größte zulässige Motorwellenlänge. Längere Motorwellen sind möglich; bitte Rücksprache. |
3) | Maße sind abhängig vom Motor |
4) | Kleinere Motorwellendurchmesser über Distanzhülse mit einer Mindestwandstärke von 1 mm anpassbar |