Maßzeichnung NP035
1-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M12x22
- Passfeder gemäß DIN 6885-A 10x10x50
| Position | Erläuterung | 
|---|---|
| E, G, H | Klemmnabendurchmesser bis 28 mm | 
| I, K | Klemmnabendurchmesser bis 38 mm | 
| 1) | Motorwellenanpassung prüfen | 
| 2) | Kleinste oder größte zulässige Motorwellenlänge. Längere Motorwellen sind möglich; bitte Rücksprache. | 
| 3) | Maße sind abhängig vom Motor | 
| 4) | Kleinere Motorwellendurchmesser über Distanzhülse mit einer Mindestwandstärke von 1 mm anpassbar | 
2-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M12x22
- Passfeder gemäß DIN 6885-A 10x10x50
| Position | Erläuterung | 
|---|---|
| C, D, E | Klemmnabendurchmesser bis 29 mm | 
| G, H | Klemmnabendurchmesser bis 28 mm | 
| 1) | Motorwellenanpassung prüfen | 
| 2) | Kleinste oder größte zulässige Motorwellenlänge. Längere Motorwellen sind möglich; bitte Rücksprache. | 
| 3) | Maße sind abhängig vom Motor | 
| 4) | Kleinere Motorwellendurchmesser über Distanzhülse mit einer Mindestwandstärke von 1 mm anpassbar |