Maßzeichnung NP015
1-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M5x10
- Passfeder gemäß DIN 6885-A 5x5x25
| Position | Erläuterung | 
|---|---|
| A, B, C | Klemmnabendurchmesser bis 14 mm | 
| D, E | Klemmnabendurchmesser bis 19 mm | 
| 1) | Motorwellenanpassung prüfen | 
| 2) | Kleinste oder größte zulässige Motorwellenlänge. Längere Motorwellen sind möglich; bitte Rücksprache. | 
| 3) | Maße sind abhängig vom Motor | 
| 4) | Kleinere Motorwellendurchmesser über Distanzhülse mit einer Mindestwandstärke von 1 mm anpassbar | 
2-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M5x10
- Passfeder gemäß DIN 6885-A 5x5x25
| Position | Erläuterung | 
|---|---|
| Z, A, B | Klemmnabendurchmesser bis 11 mm | 
| C | Klemmnabendurchmesser bis 14 mm | 
| 1) | Motorwellenanpassung prüfen | 
| 2) | Kleinste oder größte zulässige Motorwellenlänge. Längere Motorwellen sind möglich; bitte Rücksprache. | 
| 3) | Maße sind abhängig vom Motor | 
| 4) | Kleinere Motorwellendurchmesser über Distanzhülse mit einer Mindestwandstärke von 1 mm anpassbar |