NP005
Mechanische Daten | 1-stufig | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 97 | ||||
| 0,02 bis 0,14 | ||||
| ≤ 58 | ||||
| 0,70 bis 1,20 | ||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||
| 5,10 | 6,50 | 6 | ||
| 11 | 14 | 13 | ||
| 18 | 22 | 21 | ||
| 26 | ||||
| 3800 | 4300 | |||
| 10000 | ||||
| 0,10 | 0,009 | 0,008 | ||
Torsion und Kräfte | |||||
| Standard ≤ 10 | ||||
| 1,20 | 0,85 | |||
| 700 | ||||
| 800 | ||||
Temperatur [°C] | |||||
| + 90 | ||||
| -15 bis + 40 | ||||
Klemmnabendurchmesser [mm] | |||||
| 8 Z; 9 A; 11 B | ||||
| 14 C | ||||
Gehäuse | |||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||
Mechanische Daten | 2-stufig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100 |
| 95 | |||||||||
| 0,02 bis 0,13 | |||||||||
| ≤ 58 | |||||||||
| 0,90 bis 1,60 | |||||||||
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||||
| 5,10 | 6,50 | 5,10 | 6,50 | 5,10 | 6,50 | 6 | 6,50 | 6 | |
| 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | |
| 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 21 | |
| 26 | |||||||||
| 4000 | 4300 | ||||||||
| 10000 | |||||||||
| 0,11 | 0,10 | 0,009 | 0,008 | ||||||
Torsion und Kräfte | ||||||||||
| Standard ≤ 13 | |||||||||
| 1,20 | 0,85 | 1,20 | 0,85 | ||||||
| 700 | |||||||||
| 800 | |||||||||
Temperatur [°C] | ||||||||||
| + 90 | |||||||||
| -15 bis + 40 | |||||||||
Klemmnabendurchmesser [mm] | ||||||||||
| 8 Z; 9 A; 11 B | |||||||||
| 14 C | |||||||||
Gehäuse | ||||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||||
Weiterführende Informationen