Störungsbeseitigung
Die folgende Tabelle beschreibt eine Auswahl an Störungen. Abhängig von der Applikation können weitere Ursachen für die auftretende Störung verantwortlich sein.
Fehler | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
Erhöhte Betriebstemperatur | Getriebe für den Einsatz ungeeignet | Technische Daten überprüfen |
Erwärmung durch den Motor | Beschaltung des Motors überprüfen | |
Ausreichende Kühlung gewährleisten | ||
Motor wechseln | ||
Umgebungstemperatur zu hoch | Ausreichende Kühlung gewährleisten | |
Erhöhte Betriebsgeräusche | Verspannter Motorenanbau | Beckhoff Service kontaktieren |
Schaden an den Lagern | ||
Schaden an der Verzahnung | ||
Zahnriemenspannung zu groß | Zahnriemenspannung prüfen und korrigieren | |
Schmierstoffverlust | Schmierstoffmenge zu hoch | Schmierstoff abwischen, nachfüllen und Getriebe beobachten |
Undichtes Getriebe | Beckhoff Service kontaktieren | |
Lockere Gewindeschrauben | Anzugsdrehmoment zu gering | Schrauben nachziehen |