Edelstahl
Die angegebenen Anzugsdrehmomente für Edelstahlschrauben sind rechnerische Werte und basieren auf folgenden Voraussetzungen:
- Berechnung nach VDI 2230, Ausgabe Februar 2003
- Reibungszahl für Gewinde und Auflageflächen µ = 0,10
- Ausnutzung der Streckgrenze 90 %
- Nur gültig für Schrauben gemäß ISO 4762, ISO 4014, ISO 4017
- Nur gültig für Muttern gemäß ISO 4032, ISO 4033
- Drehmoment-Werkzeuge Typ II Klassen A und D nach ISO 6789
Die Einstellwerte sind auf handelsübliche Skalierungen oder Einstellmöglichkeiten gerundet:
Schraubengröße | Qualität der Schrauben | ||
|---|---|---|---|
Ax-50 | Ax-70 | Ax-80 | |
Anzugsdrehmoment in Nm | |||
M3 | 0,376 | 0,806 | 1,07 |
M4 | 0,868 | 1,86 | 2,48 |
M5 | 1,72 | 3,68 | 4,91 |
M6 | 2,95 | 6,4 | 8,4 |
M8 | 7,2 | 15,2 | 20,5 |
M10 | 14 | 30 | 40 |
M12 | 24 | 51,5 | 69 |
M14 | 38,5 | 83 | 111 |
M16 | 59 | 127 | 169 |
M18 | 82 | 176 | 234 |
M20 | 115 | 248 | 330 |
M22 | 157 | 336 | 450 |
M24 | 199 | 425 | 570 |