Montieren

►Folgende Komponenten vorsichtig mit einem Tuch entfetten:
Montieren 1:

Im Getriebegehäuse [1] sind die vier Gewindebohrungen [2] zum Verschrauben mit Ihrer Maschine vorhanden

►Passende Schrauben mit Schraubensicherung einstreichen
►Getriebe mit den passenden Schrauben über die Gewindebohrungen [2] an der Maschine befestigen
►Darauf achten, dass die Oberfläche der Maschine eine geringe Rauheit aufweist
►Getriebe so anbauen, dass die Verschlussschraube nach unten zeigt und das Typenschild lesbar ist

Anzugsdrehmomente

Im Folgenden erhalten Sie ergänzende Informationen zum Anbau des Getriebes an eine Maschine:

Qualität der Schrauben = Edelstahlschrauben

Getriebe HDV

Lochkreisdurchmesser [mm]

Gewinde

Anzugsdrehmoment [Nm]

015

62

M5

9

025

80

M6

15,4

035

108

M10

73,5