Montieren

►Folgende Komponenten vorsichtig mit einem Tuch entfetten:

Bei Motoren mit Passfeder [+]

►Passfeder [+] entfernen und Halbkeil einsetzen
Montieren 1:
►Verschlussschraube [1] aus der Montagebohrung [2] entfernen
Montieren 2:
►Klemmnabe [1] drehen, bis der Gewindestift über der Montagebohrung [2] zu sehen ist
►Gewindestift in der Klemmnabe um eine Umdrehung lösen
Montieren 3:

Zulässige Axialkräfte nicht überschreiten

Wenn sich die Motorwelle nicht einfach einführen lässt, müssen Sie den Gewindestift der Klemmnabe weiter lösen.

Bei bestimmten Motorwellendurchmessern muss zusätzlich eine geschlitzte Distanzhülse eingebaut werden. Wenn eine Nut auf der Motorwelle vorhanden ist, muss diese mit dem Schlitz der Distanzhülse in Flucht liegen.

Montieren 4:
►Darauf achten, dass eine O-Ring Dichtung zwischen Motor und Getriebe vorhanden ist. Die Dichtung ist im Lieferumfang des AM88xx enthalten.
►Motorwelle [1] in die Klemmnabe [2] im Inneren des Getriebes einführen.
►Darauf achten, dass kein Spalt zwischen Motor und Adapterplatte entsteht
Montieren 5:

Dieses Beispiel zeigt eine Motor-Baugröße mit vier Befestigungspunkten im Flansch.

►Schrauben mit Unterlegscheiben [1], [2], [3] und [4] mit Schraubensicherung einstreichen
►Schrauben [1], [2], [3] und [4] einsetzen und gleichmäßig festdrehen
►Gewindestift [5] festdrehen. Kapitel Klemmnabe beachten.
►Verschlussschraube wieder in die Adapterplatte einsetzen