TP500 MA
Mechanische Daten | 1-stufig | 2-stufig | 3-stufig | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | 5,5 | 22 | 27,5 | 38,5 | 55 | 66 | 88 | 110 | 154 | 220 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 95 | 93 | ||||||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 70 | ≤ 63 | ≤ 60 | |||||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | |||||||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und Adapterplatte | 80 | 80 | 89 | |||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | ||||||||||
K = 38 mm | --- | --- | --- | --- | --- | 17,9 | 13,5 | 11,9 | 10,5 | 9,7 |
M = 48 mm | --- | 43,8 | 36,9 | 30,5 | 27 | 32,7 | 28,3 | 26,7 | 25,2 | 34,4 |
O = 60 mm | 175 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 10450 | |||||||||
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]; Bei n1N | 4313 | 5068 | 4980 | 5057 | 5325 | 4941 | 7464 | 7396 | 7546 | 7907 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 9600 | 10450 | ||||||||
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 18750 | 25000 | ||||||||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 900 | 1500 | ||||||||
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 3125 | 4375 | ||||||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 27 | 11 | 10 | 8,9 | 7,8 | 6,8 | 5 | 4,7 | 3,6 | 3 |
Torsion und Kräfte | ||||||||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1,5 | |||||||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 2000 | 2000 | 2000 | 1950 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte Abtrieb | 50000 | |||||||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 6600 | 9500 | ||||||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 9480 | |||||||||
Temperatur [°C] | ||||||||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | |||||||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | |||||||||
Gehäuse | ||||||||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | |||||||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben |