TP300 MA

Mechanische Daten

1stufig

2-stufig

3-stufig

Übersetzung

5,5

22

27,5

38,5

55

66

88

110

154

220

Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

95

93

Laufgeräusch LPA [dB]

Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 65

≤ 62

≤ 59

Lebensdauer Lh [h]

> 20000

Gewicht [kg]

Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und Adapterplatte

55

64

67

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

Bezogen auf den Antrieb

Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers

K = 38 mm

---

---

---

---

---

16,6

12,9

11,6

10,3

9,5

M = 48 mm

---

30,8

27,6

24,9

23

---

---

---

---

---

N = 55 mm

129

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Drehmomente und Drehzahlen

Maximales Drehmoment T2a [Nm]

7360

7535

7535

7535

5473

6987

6987

6987

6987

6987

Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]; Bei n1N

2829

3566

3788

3884

3744

3216

3506

3750

4148

4617

Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]

Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

5520

6600

6600

6600

4680

6600

6600

6600

6600

6600

NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]

1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

10938

15333

15333

15296

15333

15333

15333

15333

15333

15333

Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

1000

2000

Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

3125

4375

Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]

Bezogen auf den Antrieb

19

8,8

7,8

6,8

5,9

5,2

3,6

3,1

2,1

1,5

Torsion und Kräfte

Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1,5

Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin]

1200

Maximale Axialkraft F2AMax [N]

Bezogen auf Wellenmitte Abtrieb

33000

Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

3900

6500

Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin]

5560

Temperatur [°C]

Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben