TP050 MA

Mechanische Daten

2-stufig

3-stufig

Übersetzung

22

27,5

38,5

55

66

88

110

154

220

Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

94

92

Laufgeräusch LPA [dB]

Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 60

≤ 57

Lebensdauer Lh [h]

> 20000

Gewicht [kg]

Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

12,5

13,4

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

Bezogen auf den Antrieb

Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers

G = 24 mm

3,8

3,33

3

2,8

2,6

2,4

2,2

2,1

2,1

K = 38 mm

10,7

10,3

9,9

9,7

---

---

---

---

---

Drehmomente und Drehzahlen

Maximales Drehmoment T2a [Nm]

1402

Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]

Bei n1N

523

566

638

717

723

794

794

794

794

Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]

Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

992

NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]

1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

2375

Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

3000

3500

Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

6250

Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]

Bezogen auf den Antrieb

2,7

2,4

2,1

1,7

1,8

1,3

1,1

0,9

0,72

Torsion und Kräfte

Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

≤ 1

Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin]

220

205

Maximale Axialkraft F2AMax [N]

Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

6130

Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

1335

Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin]

560

Temperatur [°C]

Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben