TP010 MA
Mechanische Daten | 2-stufig | 3-stufig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | 22 | 27,5 | 38,5 | 55 | 88 | 110 | 154 | 220 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 94 | |||||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 56 | |||||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | |||||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 3,2 | 3,6 | ||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | ||||||||
C = 14 mm | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
E = 19 mm | 0,52 | 0,5 | 0,47 | 0,46 | --- | --- | --- | --- |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 315 | |||||||
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 140 | 137 | 139 | 147 | 184 | 184 | 181 | 184 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 230 | |||||||
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 525 | |||||||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 4000 | 4500 | ||||||
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 7500 | |||||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 0,52 | 0,47 | 0,41 | 0,38 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,18 |
Torsion und Kräfte | ||||||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | ≤ 1 | |||||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 2795 | |||||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 270 | |||||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 225 | |||||||
Temperatur [°C] | ||||||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | |||||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | |||||||
Gehäuse | ||||||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | |||||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben |