TP300 MF
| Mechanische Daten | 1-stufig | |||
|---|---|---|---|---|
| Übersetzung | 5 | 7 | 8 | 10 | 
| Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 95 | |||
| Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 64 | |||
| Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | |||
| Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 60 | |||
| Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | ||||
| N = 55 mm | 82,5 | 61,2 | 61,2 | 49,5 | 
| Drehmomente und Drehzahlen | ||||
| Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 5600 | 5250 | 2800 | 2800 | 
| Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 1996 | 1835 | 1815 | 1794 | 
| Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 4200 | 3960 | 2280 | 2280 | 
| NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 9900 | 9900 | 8557 | 8750 | 
| Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 1000 | 1400 | 1400 | 1700 | 
| Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 3000 | |||
| Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 20 | 14 | 14 | 8,8 | 
| Torsion und Kräfte | ||||
| Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | |||
| Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 1000 | 900 | 700 | 700 | 
| Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 33000 | |||
| Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 3900 | |||
| Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 5560 | |||
| Temperatur [°C] | ||||
| Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | |||
| Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | |||
| Gehäuse | ||||
| Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | |||
| Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||
| Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben | |||
| Mechanische Daten | 2-stufig | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersetzung | 20 | 21 | 25 | 31 | 32 | 35 | 50 | 61 | 
| Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 94 | |||||||
| Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 61 | |||||||
| Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | |||||||
| Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 58,5 | |||||||
| Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | ||||||||
| M = 48 mm | 27,5 | 27 | 25,9 | 25,6 | 22,4 | 22,4 | 21,5 | 21,4 | 
| Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||
| Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 3850 | 3740 | 3949 | 3850 | 3630 | 3949 | 3600 | 3080 | 
| Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 1354 | 1456 | 1676 | 2114 | 2353 | 1710 | 1722 | 2070 | 
| Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 3850 | 3740 | 3949 | 3850 | 3630 | 3949 | 3600 | 3080 | 
| NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 9900 | 9870 | 9900 | 9156 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 
| Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2400 | 
| Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 4375 | |||||||
| Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 6,7 | 5,5 | 5,5 | 4,8 | 5,5 | 4 | 3,8 | 2,8 | 
| Torsion und Kräfte | ||||||||
| Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | |||||||
| Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 850 | 800 | 950 | 750 | 950 | 900 | 800 | 700 | 
| Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 33000 | |||||||
| Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 5900 | |||||||
| Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 5560 | |||||||
| Temperatur [°C] | ||||||||
| Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | |||||||
| Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | |||||||
| Gehäuse | ||||||||
| Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | |||||||
| Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||
| Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben | |||||||
| Mechanische Daten | 2-stufig | |||
|---|---|---|---|---|
| Übersetzung | 64 | 70 | 91 | 100 | 
| Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 94 | |||
| Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 61 | |||
| Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | |||
| Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 58,5 | |||
| Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | ||||
| M = 48 mm | 25,8 | 21,3 | 21,2 | 21,2 | 
| Drehmomente und Drehzahlen | ||||
| Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 2800 | 3630 | 2800 | 2800 | 
| Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 2240 | 2339 | 2240 | 2240 | 
| Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 2800 | 3630 | 2800 | 2800 | 
| NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 9900 | 9900 | 8750 | 8750 | 
| Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 
| Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 4375 | |||
| Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 3,8 | 3 | 2,8 | 2,4 | 
| Torsion und Kräfte | ||||
| Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | |||
| Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 800 | 800 | 600 | 650 | 
| Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 33000 | |||
| Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 5900 | |||
| Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 5560 | |||
| Temperatur [°C] | ||||
| Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | |||
| Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | |||
| Gehäuse | ||||
| Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | |||
| Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||
| Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben | |||