TP110 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 97 | ||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 68 | ||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | ||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 30 | ||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | |||||
K = 38 mm | 44,5 | 34,6 | 25,5 | 25,5 | 20,6 |
M = 48 mm | 58,8 | 41,9 | 32,9 | 32,9 | 28 |
N = 55 mm | 61,5 | 51,5 | 42,3 | 42,3 | 37,3 |
Drehmomente und Drehzahlen | |||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 2560 | 2560 | 2560 | 2240 | 2240 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 946 | 919 | 861 | 861 | 901 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 1920 | 1920 | 1920 | 1680 | 1680 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 3075 | ||||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 1400 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 4500 | ||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 16 | 12 | 8,8 | 8,8 | 6 |
Torsion und Kräfte | |||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | ||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 610 | 610 | 550 | 445 | 445 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 10050 | ||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 3280 | ||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 1452 | ||||
Temperatur [°C] | |||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | ||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | ||||
Gehäuse | |||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | ||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 94 | |||||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 61 | |||||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | |||||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 34 | |||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | ||||||||
G = 24 mm | 8,51 | 8,21 | 8,98 | 7,85 | 6,57 | 8,09 | 6,57 | 6,37 |
I = 24 mm | 11,7 | 11,4 | 12,1 | 11 | 9,73 | 11,3 | 9,73 | 9,54 |
K = 38 mm | 12,7 | 12,5 | 13,2 | 12,1 | 10,8 | 12,3 | 10,8 | 10,6 |
M = 48 mm | 27,4 | 27,1 | 27,8 | 26,7 | 25,4 | 26,9 | 25,4 | 25,3 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 1760 | 1760 | 1540 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 1205 | 1240 | 1023 | 1278 | 1257 | 1065 | 1221 | 1408 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 1760 | 1760 | 1540 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 3075 | |||||||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 2500 | |||||||
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 5625 | |||||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 7 | 5,8 | 5,2 | 5,2 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 3,1 |
Torsion und Kräfte | ||||||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | |||||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 585 | 580 | 465 | 570 | 560 | 440 | 560 | 560 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 10050 | |||||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 3280 | |||||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 1452 | |||||||
Temperatur [°C] | ||||||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | |||||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | |||||||
Gehäuse | ||||||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | |||||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | 40 | 50 | 61 | 64 | 70 | 91 | 100 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 94 | ||||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 61 | ||||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | ||||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 34 | ||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | |||||||
G = 24 mm | 5,63 | 5,54 | 5,63 | 5,78 | 5,44 | 5,51 | 5,40 |
I = 32 mm | 8,80 | 8,70 | 8,80 | 8,95 | 8,61 | 8,67 | 8,56 |
K = 38 mm | 9,87 | 9,77 | 9,87 | 10 | 9,68 | 9,74 | 9,63 |
M = 48 mm | 24,5 | 24,4 | 24,5 | 24,9 | 24,3 | 24,4 | 24,3 |
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 1760 | 1760 | 1540 | 1540 | 1760 | 1430 | 1540 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 1315 | 1408 | 1232 | 1232 | 1408 | 1144 | 1232 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 1760 | 1760 | 1540 | 1540 | 1760 | 1430 | 1540 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 3075 | ||||||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 2500 | 2900 | 3200 | 2900 | 3200 | 3400 | 3400 |
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 5625 | ||||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 3 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,8 |
Torsion und Kräfte | |||||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | ||||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 520 | 525 | 415 | 525 | 480 | 360 | 395 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 10050 | ||||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 3280 | ||||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 1452 | ||||||
Temperatur [°C] | |||||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | ||||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | ||||||
Gehäuse | |||||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | ||||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben |