Maßzeichnung
1-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser bis G = 24 mm
- Klemmnabendurchmesser bis I = 32 mm
2-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser bis B = 11 mm
- Klemmnabendurchmesser bis C = 14 mm
- Klemmnabendurchmesser bis C = 14 mm