TP025 MF

Mechanische Daten

1-stufig

Übersetzung

4

5

7

8

10

Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

97

Laufgeräusch LPA [dB]

Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 61

Lebensdauer Lh [h]

> 20000

Gewicht [kg]

Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

6,5

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

Bezogen auf den Antrieb

Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers

E = 19 mm

2,59

2,11

1,69

1,69

1,45

G = 24 mm

3,28

2,80

2,38

2,38

2,14

H = 28 mm

2,89

2,41

1,99

1,99

1,75

K = 38 mm

10,3

9,87

9,45

9,45

9,21

Drehmomente und Drehzahlen

Maximales Drehmoment T2a [Nm]

352

380

352

352

352

Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]

Bei n1N

175

169

172

172

180

Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]

Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

352

380

352

318

318

NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]

1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

625

Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

2500

Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

5500

Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]

Bezogen auf den Antrieb

2,8

2,3

1,7

1,7

1,2

Torsion und Kräfte

Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1

Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin]

80

86

76

62

62

Maximale Axialkraft F2AMax [N]

Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

4800

Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

440

Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin]

550

Temperatur [°C]

Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

Übersetzung

16

20

21

25

28

31

32

35

Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

94

Laufgeräusch LPA [dB]

Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 58

Lebensdauer Lh [h]

> 20000

Gewicht [kg]

Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

6,7

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

Bezogen auf den Antrieb

Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers

C = 14 mm

0,66

0,55

0,60

0,53

0,44

0,55

0,44

0,43

E = 19 mm

0,83

0,71

0,77

0,70

0,61

0,72

0,61

0,60

G = 24 mm

2,20

2,08

2,14

2,07

1,98

2,09

1,98

1,97

H = 28 mm

2

1,91

1,96

1,89

1,82

1,85

1,89

1,81

Drehmomente und Drehzahlen

Maximales Drehmoment T2a [Nm]

352

352

352

380

352

352

352

380

Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]

Bei n1N

250

267

211

265

282

231

251

294

Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]

Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

352

352

330

380

352

330

352

380

NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]

1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

625

Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

2800

Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

7500

Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]

Bezogen auf den Antrieb

1,2

1

1,1

0,90

0,80

0,84

0,80

0,60

Torsion und Kräfte

Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1

Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin]

81

81

70

83

80

54

80

82

Maximale Axialkraft F2AMax [N]

Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

4800

Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

440

Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin]

550

Temperatur [°C]

Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

Übersetzung

40

50

61

64

70

91

100

Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

94

Laufgeräusch LPA [dB]

Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 58

Lebensdauer Lh [h]

> 20000

Gewicht [kg]

Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

6,7

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

Bezogen auf den Antrieb

Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers

C = 14 mm

0,38

0,38

0,39

0,40

0,37

0,38

0,37

E = 19 mm

0,55

0,55

0,55

0,57

0,54

0,55

0,54

G = 24 mm

1,92

1,92

1,92

2

1,91

1,92

1,91

H = 28 mm

1,76

1,76

1,76

1,83

1,75

1,75

1,75

Drehmomente und Drehzahlen

Maximales Drehmoment T2a [Nm]

352

380

352

352

352

352

352

Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]

Bei n1N

282

304

246

233

282

220

233

Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]

Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

352

380

308

292

352

275

292

NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]

1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

625

Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

2800

3100

3500

3100

3500

4200

4200

Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

7500

Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]

Bezogen auf den Antrieb

0,59

0,50

0,48

0,50

0,42

0,48

0,38

Torsion und Kräfte

Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1

Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin]

76

80

61

80

71

55

60

Maximale Axialkraft F2AMax [N]

Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

4800

Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

440

Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin]

550

Temperatur [°C]

Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben