TP004 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 97 | ||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 55 | ||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | ||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 1,4 | ||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | |||||
B = 11 mm | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
C = 14 mm | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
E = 19 mm | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,49 |
Drehmomente und Drehzahlen | |||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 83 | 83 | 83 | 56 | 56 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 66 | 66 | 66 | 42 | 42 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 100 | ||||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 |
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 7500 | ||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 0,56 | 0,48 | 0,37 | 0,37 | 0,31 |
Torsion und Kräfte | |||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 4/Reduziert ≤ 2 | ||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 2119 | ||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 110 | ||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 85 | ||||
Temperatur [°C] | |||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | ||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | ||||
Gehäuse | |||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | ||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 94 | |||||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 54 | |||||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | |||||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 1,5 | |||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | ||||||||
B = 11 mm | 0,078 | 0,070 | 0,074 | 0,068 | 0,062 | 0,072 | 0,062 | 0,061 |
C = 14 mm | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 57 | 57 | 60 | 72 | 57 | 50 | 57 | 72 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 39 | 41 | 32 | 41 | 45 | 36 | 39 | 45 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 57 | 57 | 48 | 66 | 57 | 48 | 57 | 66 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 100 | |||||||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 4000 | |||||||
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 7500 | |||||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 0,28 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,17 |
Torsion und Kräfte | ||||||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 4/Reduziert ≤ 2 | |||||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 2119 | |||||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 110 | |||||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 85 | |||||||
Temperatur [°C] | ||||||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | |||||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | |||||||
Gehäuse | ||||||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | |||||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | 40 | 50 | 61 | 64 | 70 | 91 | 100 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 95 | ||||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 54 | ||||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | ||||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 1,5 | ||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | |||||||
B = 11 mm | 0,057 | 0,057 | 0,058 | 0,060 | 0,056 | 0,057 | 0,056 |
C = 14 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 57 | 72 | 49 | 48 | 56 | 43 | 48 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 46 | 48 | 39 | 34 | 45 | 31 | 34 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 57 | 66 | 49 | 42 | 56 | 38 | 42 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 100 | ||||||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 4000 | 4800 | 5500 | 4800 | 5500 | 5500 | 5500 |
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 7500 | ||||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,16 |
Torsion und Kräfte | |||||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 4/Reduziert ≤ 2 | ||||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 7 | 8 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 2119 | ||||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 110 | ||||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 85 | ||||||
Temperatur [°C] | |||||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | ||||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | ||||||
Gehäuse | |||||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | ||||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben |