Stahl
Die angegebenen Anzugsdrehmomente für Schrauben und Muttern sind rechnerische Werte und basieren auf folgenden Voraussetzungen:
- Berechnung nach VDI 2230, Ausgabe Februar 2003
- Reibungszahl für Gewinde und Auflageflächen µ = 0,10
- Ausnutzung der Streckgrenze 90 %
- Drehmoment-Werkzeuge Typ II Klassen A und D nach ISO 6789
Die Einstellwerte sind auf handelsübliche Skalierungen oder Einstellmöglichkeiten gerundet:
Schraubengröße | Qualität der Schrauben | ||
|---|---|---|---|
8.8 | 10.9 | 12,9 | |
Anzugsdrehmoment in Nm | |||
M3 | 1,15 | 1,68 | 1,97 |
M4 | 2,64 | 3,88 | 4,55 |
M5 | 5,2 | 7,6 | 9 |
M6 | 9 | 13,2 | 15,4 |
M8 | 21,5 | 32 | 37,5 |
M10 | 42,5 | 62,5 | 73,5 |
M12 | 73,5 | 108 | 126 |
M14 | 118 | 173 | 202 |
M16 | 180 | 264 | 310 |
M18 | 258 | 368 | 430 |
M20 | 362 | 520 | 605 |
M22 | 495 | 700 | 820 |
M24 | 625 | 890 | 1040 |