Montieren
- ►Folgende Komponenten vorsichtig mit einem Tuch entfetten:
- Anlageflächen zu benachbarten Komponenten
- Flansch
In diesem Beispiel sind im Getriebegehäuse [1] acht Gewindebohrungen [2] zum Verschrauben mit Ihrer Maschine vorhanden
- ►Passende Schrauben mit Schraubensicherung einstreichen
- ►Getriebe mit den passenden Schrauben über die Gewindebohrungen [2] an der Maschine befestigen
- ►Darauf achten, dass die Oberfläche der Maschine eine geringe Rauheit aufweist
- ►Getriebe so anbauen, dass die Verschlussschraube nach unten zeigt und das Typenschild lesbar ist
Anzugsdrehmomente
Im Folgenden erhalten Sie ergänzende Informationen zum Anbau des Getriebes an eine Maschine:
Standard-Variante
Qualität der Schrauben = Festigkeitsklasse 12.9 | ||||
|---|---|---|---|---|
Getriebe | Lochkreisdurchmesser [mm] | Anzahl x Durchmesser | Schraubengröße | Anzugsdrehmoment [Nm] |
004 | 79 | 8 x 4,5 | M4 | 4,55 |
010 | 109 | 8 x 5,5 | M5 | 9 |
025 | 135 | 8 x 5,5 | M5 | 9 |
050 | 168 | 12 x 6,6 | M6 | 15,4 |
110 | 233 | 12 x 9 | M8 | 37,5 |
300 | 280 | 16 x 13,5 | M12 | 126 |
500 | 310 | 16 x 13,5 | M12 | 126 |
High Torque-Variante
Qualität der Schrauben = Festigkeitsklasse 12.9 | ||||
|---|---|---|---|---|
Getriebe | Lochkreisdurchmesser [mm] | Anzahl x Durchmesser | Schraubengröße | Anzugsdrehmoment [Nm] |
010 | 109 | 16 x 5,5 | M5 | 9 |
025 | 135 | 16 x 5,5 | M5 | 9 |
050 | 168 | 24 x 6,6 | M6 | 15,4 |
110 | 233 | 24 x 9 | M8 | 37,5 |
300 | 280 | 32 x 13,5 | M12 | 126 |
500 | 310 | 32 x 13,5 | M12 | 126 |