Typenschlüssel

AG2400-+TP050S-MF1-3-0C1-F3

Erläuterung

AG2400

Getriebeserie

  • AG2400 = Highend-Planetengetriebe TP

TP

Getriebetyp

  • TP = Standard

050

Baugröße

  • 004
  • 010
  • 025
  • 050
  • 110
  • 300
  • 500

S

Schmierung

  • S = Standard
  • F = Lebensmittelschmierung

M

Getriebevariante

  • M = Motoranbaugetriebe

F

Getriebeausführung

  • F = Standard
  • A = High Torque

1

Stufenzahl

  • 1 = Einstufig
  • 2 = Zweistufig
  • 3 = Dreistufig

3

Übersetzung

  • Siehe Dokumentation

0

Form des Abtriebs

  • 0 = Abtriebsflansch

C

Kennbuchstabe Klemmnabe

  • Nicht frei wählbar
    Wird anhand des zu montierenden Motors gewählt

1

Verdrehspiel

  • 1 = Standard
  • 0 = Reduziert

F3

Beckhoff Flanschgröße

  • F1
  • F2
  • F3
  • F4
  • F5
  • F6
  • F7