Edelstahl in Aluminium
Die angegebenen Anzugsdrehmomente für Edelstahlschrauben in Aluminium gelten in Zusammenhang mit den passenden Beckhoff Servomotoren.
Die Einstellwerte sind auf handelsübliche Skalierungen oder Einstellmöglichkeiten gerundet:
Qualität der Schrauben = Festigkeitsklasse A2-70 | ||
|---|---|---|
Servomotor | Schraubengröße | Anzugsdrehmoment in Nm |
AM801x | M4 | 2,1 |
AM802x | ||
AM803x | M5 | 4,3 |
AM853x | ||
AM804x | M6 | 7,3 |
AM854x | ||
AM805x | M8 | 17,8 |
AM855x | ||
AM806x | M10 | 35 |
AM856x | ||
AM807x | M12 | 62 |
AM857x | ||
AM808x | M14 | 115 |