SP140 MC

Mechanische Daten

1-stufig

  • Übersetzung

3

4

5

7

8

10

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

98,5

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 59

  • Lebensdauer Lh [h]

> 30000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

17,2

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • K = 38 mm

14,90

12,10

11

10,10

9,51

  • M = 48 mm

29,50

26,70

25,60

24,70

24,20

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

127

195

182

187

186

195

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

310

480

380

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

1250

1350

1250

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

3000

3500

4500

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

6000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

4,10

3,50

2,80

2,20

1,80

1,70

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 4/Reduziert ≤ 2

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

53

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

9870

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

9900

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

952

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

  • Übersetzung

16

20

25

28

32

35

40

50

64

70

100

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

96,5

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 59

  • Lebensdauer Lh [h]

> 30000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

17

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • G = 24 mm

3,19

2,71

2,67

2,34

1,65

2,32

2,10

2,08

2,07

  • K = 38 mm

10,30

9,77

9,73

9,41

2,34

9,39

9,16

9,15

1,39

9,14

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

277

297

298

328

287

329

364

367

304

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

480

380

480

380

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

1350

1250

1350

1250

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

4500

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

6000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

1,10

1

0,96

0,80

0,72

0,60

0,55

0,45

0,40

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 6/Reduziert ≤ 4

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

53

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

9870

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

9900

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

952

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben