Maßzeichnung
1-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser abhängig von der Motorgröße
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M20x42
- Passfeder 22h9x125 gemäß DIN 6885-A
Variablen | Klemmnabeninnendurchmesser [mm] |
|---|---|
O; bis 60 | |
t [Motor abhängig] | Mindestens 240 |
u [Motorwelle prüfen] | 60 |
v | 191 |
w [Motor abhängig] | Mindestens 273 |
x [Motor abhängig] | Mindestens 443 |
y [Minimale und maximale zulässige Wellenlänge] | Maximal 110 Mindestens 55 |
z [Motor abhängig] | Mindestens 62 |
2-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser abhängig von der Motorgröße
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M20x42
- Passfeder 22h9x125 gemäß DIN 6885-A
Variablen | Klemmnabeninnendurchmesser [mm] |
|---|---|
M; bis 48 | |
t [Motor abhängig] | Mindestens 210 |
u [Motorwelle prüfen] | 48 |
v | 220 |
w [Motor abhängig] | Mindestens 297 |
x [Motor abhängig] | Mindestens 467 |
y [Minimale und maximale zulässige Wellenlänge] | Maximal 82 Mindestens 45 |
z [Motor abhängig] | Mindestens 57 |