SP210 MF

Mechanische Daten

1-stufig

  • Übersetzung

3

4

5

7

8

10

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

97

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 64

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

56

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • N = 55 mm

139

94,30

76,90

61,50

61,50

53,10

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

1536

1895

1767

1731

1631

1708

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

1920

3000

2880

2280

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

5900

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

1200

1500

1700

2000

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

3000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

26

19

15

8,80

8,80

6,40

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

400

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

30000

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

21000

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

3100

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

  • Übersetzung

16

20

25

28

32

35

40

50

64

70

100

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

94

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 57

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

53

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • M = 48 mm

34,50

31,50

30,80

30

29,70

28,50

28,30

28,10

28

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

1274

1266

1567

1294

2200

1599

1358

1679

1634

1965

1634

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

2880

3000

2880

2840

2880

2043

2457

2043

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

5900

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

2500

3000

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

4500

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

5,60

5,20

4,80

4,50

3,60

3,40

3

3

2,60

2,40

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 5/Reduziert ≤ 3

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

400

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

30000

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

21000

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

3100

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben