Anzugsdrehmomente

Anzugsdrehmomente 1:

Der Wert für das Anzugsdrehmoment [1] der Klemmschraube ist auf der Klemmnabe von oben eingestanzt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die folgende Tabelle erhalten Sie Informationen zu den Schraubengrößen und Anzugsdrehmomenten:

Klemmnabendurchmesser [mm]

Kennbuchstabe

Schlüsselweite [mm]

Anzugsdrehmoment [Nm]

8

Z

2,5

2

9

A

2,5

2

11

B

3

4,1

14

C

4

9,5

16

D

5

14

19

E

5

14

24

G

6

35

28

H

5

14

32

I

8

79

38

K

8

79

48

M

10

135

55

N

10

135

60

O

14

330