Montieren

►Folgende Komponenten vorsichtig mit einem Tuch entfetten:
Montieren 1:

Im Getriebegehäuse sind die vier Gewindebohrungen [1] bis [4] zum Verschrauben mit Ihrer Maschine vorhanden

►Passende Schrauben mit Schraubensicherung einstreichen
►Getriebe mit den passenden Schrauben über die Gewindebohrungen [1] bis [4] an der Maschine befestigen
►Darauf achten, dass die Oberfläche der Maschine eine geringe Rauheit aufweist
►Getriebe so anbauen, dass die Verschlussschraube nach unten zeigt und das Typenschild lesbar ist

Anzugsdrehmomente

Im Folgenden erhalten Sie ergänzende Informationen zum Anbau des Getriebes an eine Maschine:

Qualität der Schrauben = Festigkeitsklasse 12.9

Getriebe

Lochkreisdurchmesser [mm]

Gewinde

Anzugsdrehmoment [Nm]

060

68

M5

9

075

85

M6

15,4

100

120

M8

37,5

140

165

M10

73,5

180

215

M12

126

210

250

M16

310

240

290

M16

310