Maßzeichnung
1-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser abhängig von der Motorgröße
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M20x42
- Passfeder 16h9x70 gemäß DIN 6885-A
Variablen | Klemmnabeninnendurchmesser [mm] | ||
|---|---|---|---|
K; bis 38 | M; bis 48 | N; bis 55 | |
t [Motor abhängig] | Mindestens 210 | ||
u [Motorwelle prüfen] | 38 | 48 | 55 |
v | 137 | ||
w [Motor abhängig] | Mindestens 198 | Mindestens 209 | |
x [Motor abhängig] | Mindestens 310 | Mindestens 321 | |
y [Minimale und maximale zulässige Wellenlänge] | Maximal 78 Mindestens 35 | Maximal 82 Mindestens 36 | Maximal 82 Mindestens 40 |
z [Motor abhängig] | Mindestens 46 | Mindestens 57 | |
2-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser abhängig von der Motorgröße
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M20x42
- Passfeder 16h9x70 gemäß DIN 6885-A
Variablen | Klemmnabeninnendurchmesser [mm] | ||
|---|---|---|---|
G; bis 24 | K; bis 38 | M; bis 48 | |
t [Motor abhängig] | Mindestens 150 | Mindestens 210 | |
u [Motorwelle prüfen] | 24 | 32 | 48 |
v | 178 | 192,4 | |
w [Motor abhängig] | Mindestens 234 | Mindestens 243 | Mindestens 264 |
x [Motor abhängig] | Mindestens 346 | Mindestens 355 | Mindestens 376 |
y [Minimale und maximale zulässige Wellenlänge] | Maximal 72 Mindestens 28 | Maximal 80 Mindestens 35 | Maximal 82 Mindestens 36 |
z [Motor abhängig] | Mindestens 41 | Mindestens 50 | Mindestens 57 |