Maßzeichnung
1-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser abhängig von der Motorgröße
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M12x28
- Passfeder 10h9x50 gemäß DIN 6885-A
Variablen | Klemmnabeninnendurchmesser [mm] | ||
|---|---|---|---|
E; bis 19 | H; bis 28 | K; bis 38 | |
t [Motor abhängig] | Mindestens 120 | Mindestens 150 | |
u [Motorwelle prüfen] | 19 | 28 | 38 |
v | 79 | 96 | |
w [Motor abhängig] | Mindestens 122 | Mindestens 129 | Mindestens 156 |
x [Motor abhängig] | Mindestens 210 | Mindestens 217 | Mindestens 244 |
y [Minimale und maximale zulässige Wellenlänge] | Maximal 50 Mindestens 23 | Maximal 58 Mindestens 23 | Maximal 80 Mindestens 35 |
z [Motor abhängig] | Mindestens 33 | Mindestens 40 | Mindestens 50 |
2-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser abhängig von der Motorgröße
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M12x28
- Passfeder 10h9x50 gemäß DIN 6885-A
Variablen | Klemmnabeninnendurchmesser [mm] | ||
|---|---|---|---|
C; bis 14 | E; bis 19 | H; bis 28 | |
t [Motor abhängig] | Mindestens 90 | Mindestens 120 | |
u [Motorwelle prüfen] | 14 | 19 | 28 |
v | 103 | 114 | |
w [Motor abhängig] | Mindestens 142 | Mindestens 146 | Mindestens 164 |
x [Motor abhängig] | Mindestens 230 | Mindestens 234 | Mindestens 252 |
y [Minimale und maximale zulässige Wellenlänge] | Maximal 42 Mindestens 18 | Maximal 45 Mindestens 23 | Maximal 58 Mindestens 23 |
z [Motor abhängig] | Mindestens 29,3 | Mindestens 33 | Mindestens 40 |