Maßzeichnung
1-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser abhängig von der Motorgröße
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M8x19
- Passfeder 6h9x32 gemäß DIN 6885-A
Variablen | Klemmnabeninnendurchmesser [mm] | ||
|---|---|---|---|
C; bis 14 | E; bis 19 | G; bis 24 | |
t [Motor abhängig] | Mindestens 90 | Mindestens 120 | |
u [Motorwelle prüfen] | 14 | 19 | 24 |
v | 71,5 | 82,56 | |
w [Motor abhängig] | Mindestens 107,8 | Mindestens 111,5 | Mindestens 129,5 |
x [Motor abhängig] | Mindestens 163,8 | Mindestens 167,5 | Mindestens 185,5 |
y [Minimale und maximale zulässige Wellenlänge] | Maximal 42 Mindestens 18 | Maximal 45 Mindestens 18 | Maximal 58 Mindestens 23 |
z [Motor abhängig] | Mindestens 29,3 | Mindestens 33 | Mindestens 40 |
2-stufig
- Alle Angaben in Millimeter
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser abhängig von der Motorgröße
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M8x19
- Passfeder 6h9x32 gemäß DIN 6885-A
Variablen | Klemmnabeninnendurchmesser [mm] | ||
|---|---|---|---|
B; bis 11 | C; bis 14 | E; bis 19 | |
t [Motor abhängig] | Mindestens 70 | Mindestens 90 | |
u [Motorwelle prüfen] | 11 | 14 | 19 |
v | 88,4 | 96 | |
w [Motor abhängig] | Mindestens 119 | Mindestens 123,4 | Mindestens 136 |
x [Motor abhängig] | Mindestens 175 | Mindestens 179,4 | Mindestens 192 |
y [Minimale und maximale zulässige Wellenlänge] | Maximal 33 Mindestens 14 | Maximal 38 Mindestens 17 | Maximal 45 Mindestens 23 |
z [Motor abhängig] | Mindestens 23,6 | Mindestens 28 | Mindestens 33 |