Angaben für Betrieb und Umgebung
Hinweis | |
Getriebe nur unter Umgebungsangaben betreiben Betreiben Sie die Getriebe nur unter den in diesem Kapitel aufgeführten Angaben für den Betrieb und die Umgebung. So gewährleisten Sie einen langlebigen und bestimmungsgemäßen Betrieb. Wenn Sie die zulässigen Angaben für den Betrieb und die Umgebung nicht einhalten, kann es zum Beispiel zu einer Vereisung der Dichtung führen und das Getriebe beschädigen. |
Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, die je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.
Anforderungen an die Umgebung | |
---|---|
Klimaklasse | 2K3 gemäß EN 60721 |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -15 °C bis +40 °C; erweiterter Temperaturbereich |
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung | 0 °C bis +40 °C; maximal 20 K/Stunde schwankend |
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb | 15 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung |
Zulässige Luftfeuchte bei Transport und Lagerung | 15 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung |
Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb | |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Schmierung | Fett; Wartungsfrei |
Drehrichtung | Antriebsseite und Abtriebsseite gleichsinnig |