Zulässige Axialkräfte
Die folgende Tabelle zeigt die maximal zulässigen statischen Axialkräfte und Radialkräfte. Die zulässigen Kräfte beziehen sich auf die Wellenmitte:
Getriebe | 040 | 060 | 080 | 120 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Fa Stat [N] | 240 | 800 | 1600 | 3800 | 11000 |
Fr Stat [N] | 200 | 700 | 1250 | 2000 | 5000 |