Stahl
Die angegebenen Anzugsdrehmomente für Schrauben und Muttern sind rechnerische Werte und basieren auf folgenden Voraussetzungen:
- Berechnung nach VDI 2230, Ausgabe Februar 2003
- Reibungszahl für Gewinde und Auflageflächen µ = 0,10
- Ausnutzung der Streckgrenze 90 %
- Drehmoment-Werkzeuge Typ II Klassen A und D nach ISO 6789
Die Einstellwerte sind auf handelsübliche Skalierungen oder Einstellmöglichkeiten gerundet:
| Schraubengröße | Qualität der Schrauben | ||
|---|---|---|---|
| 8.8 | 10.9 | 12,9 | |
| Anzugsdrehmoment in Nm | |||
| M3 | 1,15 | 1,68 | 1,97 | 
| M4 | 2,64 | 3,88 | 4,55 | 
| M5 | 5,2 | 7,6 | 9 | 
| M6 | 9 | 13,2 | 15,4 | 
| M8 | 21,5 | 32 | 37,5 | 
| M10 | 42,5 | 62,5 | 73,5 | 
| M12 | 73,5 | 108 | 126 | 
| M14 | 118 | 173 | 202 | 
| M16 | 180 | 264 | 310 | 
| M18 | 258 | 368 | 430 | 
| M20 | 362 | 520 | 605 | 
| M22 | 495 | 700 | 820 | 
| M24 | 625 | 890 | 1040 |