Montage Getriebe an Maschine
- ►Folgende Komponenten vorsichtig mit einem Tuch entfetten:
- Anlageflächen zu benachbarten Komponenten
- Abtriebswelle und Zentrierung
Im Getriebegehäuse sind die vier Gewindebohrungen [1] bis [4] zum Verschrauben mit Ihrer Maschine vorhanden
- ►Passende Schrauben mit Schraubensicherung einstreichen
- ►Getriebe mit den passenden Schrauben über die Gewindebohrungen [1] bis [4] an der Maschine befestigen
- ►Darauf achten, dass die Oberfläche der Maschine eine geringe Rauheit aufweist
- ►Getriebe so anbauen, dass die Verschlussschraube nach unten zeigt und das Typenschild lesbar ist
Anzugsdrehmomente
Im Folgenden erhalten Sie ergänzende Informationen zum Anbau des Getriebes an eine Maschine:
Qualität der Schrauben = Festigkeitsklasse 12.9 | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | Lochkreisdurchmesser [mm] | Gewinde | Anzugsdrehmoment [Nm] |
040 | 34 | M4 x 6 | 4,55 |
060 | 52 | M5 x 8 | 9 |
080 | 70 | M6 x 10 | 15,40 |
120 | 100 | M10 x 16 | 73,50 |
160 | 145 | M12 x 20 | 126 |