Montage Motor an Getriebe

►Folgende Komponenten vorsichtig mit einem Tuch entfetten:

Bei Motoren mit Passfeder [+]

►Passfeder [+] entfernen und Halbkeil einsetzen
Montage Motor an Getriebe 1:
►Stopfen [1] aus der Adapterplatte [2] entfernen
Montage Motor an Getriebe 2:
►Klemmnabe [1] drehen, bis die Schraube [2] über der Montagebohrung zu sehen ist
►Schraube [2] um eine Umdrehung lösen
Montage Motor an Getriebe 3:

Zulässige Axialkräfte nicht überschreiten

Wenn sich die Motorwelle nicht einfach einführen lässt, müssen Sie die Schraube der Klemmnabe weiter lösen.

Bei bestimmten Motorwellendurchmessern muss zusätzlich eine geschlitzte Distanzhülse eingebaut werden. Wenn eine Nut auf der Motorwelle vorhanden ist, muss diese mit dem Schlitz der Distanzhülse in Flucht liegen.

Montage Motor an Getriebe 4:
►Motorwelle [1] in die Klemmnabe [2] einführen
►Darauf achten, dass kein Spalt zwischen Motor und Adapterplatte entsteht
Montage Motor an Getriebe 5:

Dieses Beispiel zeigt eine kleine Motor-Baugröße mit zwei Befestigungspunkten im Flansch, sodass Sie zwei Schrauben benötigen. Bei anderen Motor-Baugrößen mit vier Befestigungspunkten im Flansch verwenden Sie vier Schrauben zum Befestigen.

►Schrauben [1] und [2] mit Schraubensicherung einstreichen
►Schrauben [1] und [2] einsetzen und gleichmäßig festdrehen
►Schraube [3] festdrehen. Kapitel Klemmnabe beachten.
►Stopfen wieder in die Adapterplatte einsetzen