Langfristige Lagerung
Hinweis | |
Lagerungsbedingungen beachten Lagern Sie die Getriebe in einem trockenen, sauberen und vor UV-Strahlung geschütztem Innenraum. Temperaturwechsel mit Kondensatbildung, Erschütterungen oder Schwingungen sind zu vermeiden. Bei Nichtbeachtung der vorgegebenen Lagerbedingungen kann es zur Veränderung der verarbeiteten Materialien und Oberflächen am und im Getriebe kommen. |
Hinweis | |
Lagerzeiten beachten Sorgen Sie für geeignete Lagerungsbedingungen, wenn die Getriebe nicht direkt verbaut werden. Bei Lagerzeiten über einem Jahr, bis zu zwei Jahren: - Versehen Sie Wellen und blanke Flächen mit Korrosionsschutz - Lagern Sie die Getriebe in horizontaler Position Bei Nichtbeachtung der vorgegebenen Lagerungsbedingungen und Lagerzeiten kann es zu Veränderungen der verarbeiteten Materialien und Oberflächen am und im Getriebe kommen. |
Hinweis | |
Entstehung von Kondensat vorbeugen Sorgen Sie für eine konstante Umgebungstemperatur im Bereich von -25°C bis +60°C am Lagerort. Vermeiden Sie eine hohe Luftfeuchtigkeit. Bei Nichtbeachtung kann es zur Entstehung von Kondensat kommen. Das Kondensat kann zu Beschädigungen im späteren Betrieb oder zur Rostbildung am Getriebe führen. |
Sie haben die Möglichkeit, Getriebe in horizontaler Position und trockener Umgebung über einen kurzen oder längeren Zeitraum einzulagern. Für die Lagerung empfehlen wir immer die Originalverpackung. Halten Sie die Bedingungen aus dem Kapitel: Transport und Lagerung ein.