Technische Daten WPLE040

Mechanische Daten

1-stufig

  • Übersetzung i

3

4

5

7

8

10

  • Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%]

94 bis 90

  • Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

0,032 bis 0,049

  • Laufgeräusch Qg [dB/A]
  • Schalldruckpegel in 1 m Abstand: Gemessen bei einer Antriebsdrehzahl von n1 = 3000 min-1 ohne Last; i = 5

68

  • Gewicht mG [kg]

0,5

  • Lebensdauer L10h tL [h]

20000

  • Lebensdauer bei T2N x 0,88

30000

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]

4,5

6

7,5

8,5

6

5

  • Maximales Abtriebsdrehmoment T2B [Nm]
  • Zulässig für 30000 Umdrehungen der Abtriebswelle

7

10

12

13,5

10

8

  • NOT-AUS-Moment T2Stop [Nm]

22,5

28

35

26

27

25

  • Leerlaufdrehmoment
  • Bei n1 = 3000 U/min und 20° C Getriebetemperatur

0,05

  • Mittlere thermische Antriebsdrehzahl n1N [min-1]
  • Bei T2N & S1

5000

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Limit [min-1]

18000

  • Maximales Biegemoment Mb [Nm]
  • Bezogen auf den Getriebeantriebsflansch

2

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

< 21

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin]

0,5 bis 0,8

  • Radialkraft für 20000 h Fr20000h [N]

200

  • Axialkraft für 20000 h Fa20000h [N]

200

  • Radialkraft für 30000 h Fr30000h [N]

160

  • Axialkraft für 30000 h Fa30000h [N]

160

  • Maximale Axialkraft FaStat [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

200

  • Maximale Radialkraft F2RMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

240

  • Kippmoment für 20000 h MK20000 [Nm]

5

  • Kippmoment für 30000 h MK30000 [Nm]

4

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

  • Übersetzung i

9

12

15

16

20

25

32

40

64

  • Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%]

94 bis 75

  • Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

0,032 bis 0,048

  • Laufgeräusch Qg [dB/A]
  • Schalldruckpegel in 1 m Abstand: Gemessen bei einer Antriebsdrehzahl von n1 = 3000 min-1 ohne Last; i = 5

68

  • Gewicht mG [kg]

0,6

  • Lebensdauer L10h tL [h]

20000

  • Lebensdauer bei T2N x 0,88

30000

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]

16,5

20

18

20

20

18

20

18

7,5

  • Maximales Abtriebsdrehmoment T2B [Nm]
  • Zulässig für 30000 Umdrehungen der Abtriebswelle

26

32

29

32

32

29

32

29

12

  • NOT-AUS-Moment T2Stop [Nm]

33

40

36

40

40

36

40

36

27

  • Leerlaufdrehmoment
  • Bei n1 = 3000 U/min und 20° C Getriebetemperatur

0,05

  • Mittlere thermische Antriebsdrehzahl n1N [min-1]
  • Bei T2N & S1

5000

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Limit [min-1]

18000

  • Maximales Biegemoment Mb [Nm]
  • Bezogen auf den Getriebeantriebsflansch

2

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

< 25

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin]

0,7 bis 1

  • Radialkraft für 20000 h Fr20000h [N]

200

  • Axialkraft für 20000 h Fa20000h [N]

200

  • Radialkraft für 30000 h Fr30000h [N]

160

  • Axialkraft für 30000 h Fa30000h [N]

160

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

200

  • Maximale Radialkraft F2RMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

240

  • Kippmoment für 20000 h MK20000 [Nm]

5

  • Kippmoment für 30000 h MK30000 [Nm]

4

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

3-stufig

  • Übersetzung i

60

80

100

120

160

200

256

320

512

  • Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%]

86 bis 31

  • Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

0,032 bis 0,047

  • Laufgeräusch Qg [dB/A]
  • Schalldruckpegel in 1 m Abstand: Gemessen bei einer Antriebsdrehzahl von n1 = 3000 min-1 ohne Last; i = 5

68

  • Gewicht mG [kg]

0,7

  • Lebensdauer L10h tL [h]

20000

  • Lebensdauer bei T2N x 0,88

30000

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]

20

20

20

18

20

18

20

18

7,5

  • Maximales Abtriebsdrehmoment T2B [Nm]
  • Zulässig für 30000 Umdrehungen der Abtriebswelle

32

32

32

29

32

29

32

29

12

  • NOT-AUS-Moment T2Stop [Nm]

40

40

40

36

40

36

40

36

27

  • Leerlaufdrehmoment
  • Bei n1 = 3000 U/min und 20° C Getriebetemperatur

0,05

  • Mittlere thermische Antriebsdrehzahl n1N [min-1]
  • Bei T2N & S1

5000

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Limit [min-1]

18000

  • Maximales Biegemoment Mb [Nm]
  • Bezogen auf den Getriebeantriebsflansch

2

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

< 28

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin]

0,8 bis 1,0

  • Radialkraft für 20000 h Fr20000h [N]

200

  • Axialkraft für 20000 h Fa20000h [N]

200

  • Radialkraft für 30000 h Fr30000h [N]

160

  • Axialkraft für 30000 h Fa30000h [N]

160

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

200

  • Maximale Radialkraft F2RMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

240

  • Kippmoment für 20000 h MK20000 [Nm]

5

  • Kippmoment für 30000 h MK30000 [Nm]

4

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben