Technische Daten PLE160
Mechanische Daten | 1-stufig | |||
---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 8 |
| 98 bis 97 | |||
| 3,726 bis 11,999 | |||
| 70 | |||
| 18 | |||
| 30000 | |||
Drehmomente und Drehzahlen | ||||
| 400 | 450 | 450 | 450 |
| 640 | 720 | 720 | 720 |
| 800 | 900 | 900 | 900 |
| 2,85 | 2,5 | 1,8 | 1,1 |
| 1350 | 1450 | 1700 | 2200 |
| 6500 | |||
| 140 | |||
Torsion und Kräfte | ||||
| < 6 | |||
| 57,5 bis 69 | |||
| 5000 | |||
| 7000 | |||
| 4200 | |||
| 6000 | |||
| 5000 | |||
| 11000 | |||
| 474 | |||
| 398 | |||
Gehäuse | ||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 |
| 96 bis 90 | |||||||
| 3,502 bis 10,087 | |||||||
| 70 | |||||||
| 22 | |||||||
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||
| 800 | 700 | 800 | 800 | 700 | 800 | 700 | 450 |
| 1280 | 1120 | 1280 | 1280 | 1120 | 1280 | 1120 | 720 |
| 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 1600 | 1400 | 900 |
| 1,75 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,25 | 0,85 | 0,85 | 0,8 |
| 1600 | 1900 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 |
| 6500 | |||||||
| 140 | |||||||
Torsion und Kräfte | ||||||||
| < 10 | |||||||
| 61 bis 75 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 7000 | |||||||
| 4200 | |||||||
| 6000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 11000 | |||||||
| 474 | |||||||
| 398 | |||||||
Gehäuse | ||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Weiterführende Informationen